??
CAD-Modellauswahl
21514643055
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED-Ampelleuchte, fertig montiert, PY L-S-TL - Optische Signalgeber
Stückliste
21514643055
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000048
Fassung
sonstige
EF000076
Leistung
W
EF000143
Stromart
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002423
Leuchtmittel
LED
EF002763
Anzahl der Leuchtfelder
EF002764
Durchmesser Optik
74 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
INFOLINK
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D