??
CAD-Modellauswahl
22118300009
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Vorkonfiguriert - Signalsäule
Stückliste
22118300009
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF001446
Funktion Blitzlicht
nein
EF001447
Funktion Akustisch
nein
EF001448
Funktion Dauerlicht
ja
EF002418
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 V
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF006525
Funktion Rundumlicht
nein
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
EF008260
Anzahl der Signalsäulenelemente
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D