??
CAD-Modellauswahl
23111100155
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Schallgeber DS 10 - Ex-geschützt
Stückliste
23111100155
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
"Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit. Weiter Betriebstemperatur-Bereich: -40C - +55C Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 133,5 mm Diese Geräte sind sehr solide, robust und langlebig und mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. DS-Schallgebervarianten und Optionen: - SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd - 3G/3D: geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22 - Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion TAV: für 12 V / 24 V = Spannungsspeisung - LSR - Lautstärke Reduzierung - GL-Zulassung, UL-Zulassung - DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb"
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000136
Gehäusefarbe
rot
EF000143
Stromart
EF000144
Lautstärke
114 dB
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF002765
Anzahl der Töne
31
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF005728
Für Ex-Zone Gas
2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
22
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
ja
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
ja
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D