CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 23360640055
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
PA 10 - PATROL Schallgeber max. 117dB(A)
Stückliste
Pfannenberg 23360640055
PREVIEW
Vorschau
pa_10_ral7035.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23360640055
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA 10 95-265AC 7035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schallgeber PA 10,95-265AC,117dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035
DESCLONG
Langbeschreibung
"Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden. Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Montagearten Schalttafeleinbau und Aufbaumontage möglich. Maße: LxBxH: 156 x 214 x 170 mm Betriebstemperatur: -40 - + 55C 10 Jahre Garantie Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED "
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
ohne
mit
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
0.0
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
0.0
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
0.0
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
0.0
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
0.0
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131147022
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Gewicht
2.0600
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
230
V
EF000136
Gehäusefarbe
grau
EF000143
Stromart
AC
EF000144
Lautstärke
117 dB
EF000587
Stromaufnahme
0.140
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002765
Anzahl der Töne
80
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF003602
Mit Kontakt
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
ja
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D