??
CAD-Modellauswahl
31006903000
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Ex-Blitzleuchte CWB-ATEX - Ex-geschützt
Stückliste
31006903000
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
1.5000 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
24 V
EF000003
Montageart
sonstige
EF000076
Leistung
5 J
EF000143
Stromart
DC
EF000587
Stromaufnahme
0.3 A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF002749
Kalottenfarbe
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF005728
Für Ex-Zone Gas
1, 2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
21, 22
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
nein
CERTUKCA
Cert-UKCA
nein
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
ja
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D