??
CAD-Modellauswahl
23311105055
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Blitz-Schallgeber PA X 1-05 - Optisch-akustische Signalgeber
Stückliste
23311105055
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000003
Montageart
Aufbau
EF000076
Leistung
W
EF000136
Gehäusefarbe
EF000143
Stromart
EF000144
Lautstärke
105 dB
EF000587
Stromaufnahme
A
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF002749
Kalottenfarbe
EF002750
Art des optischen Signals
Blitzlicht
EF002751
Art des akustischen Signals
programmierbar
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF009908
Art des akustischen Signalgebers
Schallgeber
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D