CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21514643055
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED-Ampelleuchte, fertig montiert, PY L-S-TL - Optische Signalgeber
Stückliste
Pfannenberg 21514643055
PREVIEW
Vorschau
py_l_s_tl_3.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21514643055
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PY-TL-3 RD-YE-GN 90-265AC 7035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED Ampelleuchte PY L-S-TL-3 rot/gelb/grün,90-265AC,RAL7035
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131075110
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.6870
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
230
V
EF000143
Stromart
AC
EF000587
Stromaufnahme
0.108
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF000076
Leistung
24.900
W
EF002423
Leuchtmittel
LED
EF000048
Fassung
sonstige
EF002763
Anzahl der Leuchtfelder
3
EF002764
Durchmesser Optik
74 mm
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D