CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 22118200004
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Vorkonfiguriert - Signalsäule
Stückliste
Pfannenberg 22118200004
PREVIEW
Vorschau
br50_tower_green_red.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
22118200004
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BR50-2 024D S100 20 L6L5
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131249382
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.3500
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
EF000144
Lautstärke
87 dB
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF001446
Funktion Blitzlicht
nein
EF001448
Funktion Dauerlicht
ja
EF000008
Breite
70 mm
EF000040
Höhe
70 mm
EF000015
Außendurchmesser
54 mm
EF008208
Betriebsspannung DC
24 - 24 V
EF000049
Tiefe
258
mm
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
EF002418
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 - 24 V
EF008260
Anzahl der Signalsäulenelemente
2
EF006525
Funktion Rundumlicht
nein
EF016679
Farbe Licht 1
rot
EF016680
Farbe Licht 2
grün
EF016681
Farbe Licht 3
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
DC
EF001447
Funktion Akustisch
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D