CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 23383638055
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
PA L 1-R - Patrol radial Schallgeber/LED Kombi 105 dB(A)
Stückliste
Pfannenberg 23383638055
PREVIEW
Vorschau
pal_1_r_rgb_off_ps1.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23383638055
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA L 1-R 10-60 DC RGB 7035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Radial LED Schallgeber PA L 1-R RGB,24DC,16cd,105dB,IP66,N4/4x,RAL7035
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
ohne
mit
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
0.0
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
0.0
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
0.0
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
0.0
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
0.0
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131255017
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.2200
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000136
Gehäusefarbe
grau
EF000143
Stromart
DC
EF000144
Lautstärke
105 dB
EF000587
Stromaufnahme
0.195
A
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF003602
Mit Kontakt
nein
EF005127
Nennspannung
12 - 48
V
EF000076
Leistung
9.200
W
EF012331
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand
0 W
EF002749
Kalottenfarbe
weiß
EF002423
Leuchtmittel
LED
EF002750
Art des optischen Signals
sonstige
EF009908
Art des akustischen Signalgebers
Schallgeber
EF002751
Art des akustischen Signals
programmierbar
EF000003
Montageart
Aufbau
EF005728
Für Ex-Zone Gas
ohne
EF008404
Für Ex-Zone Staub
ohne
EF012223
Entspricht EN 54-23
nein
EF012224
Abgedecktes Raumvolumen
97.4
EF006644
Geeignet für Wandmontage
ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
ja
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-Schutz
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Technisches Datenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D