??
CAD-Modellauswahl
21118635000
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED-Leuchte ABS LED-HI - Optische Signalgeber
Stückliste
21118635000
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000003
Montageart
Aufbau
EF000048
Fassung
sonstige
EF000076
Leistung
W
EF000136
Gehäusefarbe
sonstige
EF000187
Spannungsart
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001446
Funktion Blitzlicht
ja
EF001448
Funktion Dauerlicht
ja
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF002386
Umgebungstemperatur
-40 - +55 °C
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF002749
Kalottenfarbe
EF005304
Standby-Zeit bis zu
0 h
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF006766
Anzahl der Modi
8
EF009741
Funktion Blinklicht
ja
EF009742
Solarbetrieb
nein
EF009747
Zulassung nach ICAO
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
INFOLINK
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D