CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21553813004
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED-Leuchte PY L-M - Optische Signalgeber
Stückliste
Pfannenberg 21553813004
PREVIEW
Vorschau
../flashing_lights/py_x_m_yelow_ral7035.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21553813004
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PY L-M-M 10-60VDC YE 7035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionsüberwachte LED-Leuchte PY L-M-M gelb,12-48DC,IP66,NEMA4/4x,RAL7035
DESCLONG
Langbeschreibung
"Diese funktionsüberwachte LED-Leuchte mit gelber Haube und grauem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage. Die PY L-M-M sorgt für mehr Sicherheit bei sensiblen Anwendungen, bei denen im Falle einer Fehlfunktion eine Meldung an ein externes Sicherheitssystem, eine Bedienstation oder eine Steuerzentrale abgegeben werden muss. - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip Abzweigdose angeschlossen werden. Keine 3-Hand-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein Einquetschen der Leitungen -Alarmausgang max. 230V,120mA(AC,DC) Alarmausgang-Typ potentialfrei, öffnet bei Fehler - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (innen, RGB auch extern): Dauerlicht, Blinklicht ( 1 / 2 Hz ), Blitzlicht ( 0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 Hz ) - Multi Spannungs-Netzteil 10-60 V DC - Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt (IK 08) - Schutzart: IP 66 (EN 60529), NEMA TYPE 4/4x, IK 08 (EN 50102) - Maximale Sichtweite: 111m - Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h - Maße: LxBxH 166 x 114 x 124 mm - Haubenfarben: Klar, gelb, orange, rot, grün, blau und die RGB Version, bei der die Farbe frei einstellbar ist - Betriebstemperatur: -40C - +55C - 10 Jahre Garantie"
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ohne
INFORMIEREN
WARNEN
ALARMIEREN
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131247432
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.4000 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
24
V
EF000136
Gehäusefarbe
grau
EF000587
Stromaufnahme
0.120
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF005127
Nennspannung
10 - 60
V
EF000076
Leistung
3.000
W
EF002749
Kalottenfarbe
gelb
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF000003
Montageart
sonstige
EF001446
Funktion Blitzlicht
ja
EF009741
Funktion Blinklicht
ja
EF014916
Blinkfrequenz
60 - 120
1/min
EF001448
Funktion Dauerlicht
ja
EF017870
Funktion Rundumlicht
nein
EF017871
Funktion pulsierendes Licht
nein
EF024879
Mit Infrarot
nein
EF000187
Spannungsart
DC
EF009742
Solarbetrieb
nein
EF006766
Anzahl der Modi
8
EF005304
Standby-Zeit bis
0
h
EF009747
Zulassung nach ICAO
nein
EF002386
Umgebungstemperatur
-40 - 55
°C
EF000048
Fassung
sonstige
EF016939
Lichtstärke
109 - 109
cd
EF016937
Ausstrahlungswinkel horizontal
360 - 360
°
EF016938
Ausstrahlungswinkel vertikal
240 - 240
°
EF000008
Breite
166
mm
EF000040
Höhe
124
mm
EF000137
Dimmbar
nein
EF006765
Anzahl der Farben
EF006767
Eingebautes Akustiksignal
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D