??
CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21155635006
ELECTRO
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED Leuchte PMF LED-HI - Optische Signalgeber
Stückliste
Pfannenberg 21155635006
PREVIEW
Vorschau
../flashing_lights/parts/pmf_dm_red.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21155635006
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMF LED-HI 24 DC RD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzleuchte PMF LED-HI rot DM,12/24DC,315cd,IP55
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131122906
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.8000
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000136
Gehäusefarbe
schwarz
EF000587
Stromaufnahme
0.78
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF005127
Nennspannung
10 - 30 V
EF000076
Leistung
6.500
W
EF002749
Kalottenfarbe
rot
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF000003
Montageart
sonstige
EF001446
Funktion Blitzlicht
ja
EF009741
Funktion Blinklicht
ja
EF014916
Blinkfrequenz
90 - 90 1/min
EF001448
Funktion Dauerlicht
nein
EF017870
Funktion Rundumlicht
nein
EF017871
Funktion pulsierendes Licht
nein
EF024879
Mit Infrarot
nein
EF000187
Spannungsart
DC
EF009742
Solarbetrieb
nein
EF006766
Anzahl der Modi
3
EF005304
Standby-Zeit bis
0 h
EF009747
Zulassung nach ICAO
nein
EF002386
Umgebungstemperatur
-40 - 55 °C
EF000048
Fassung
sonstige
EF016939
Lichtstärke
175 - 175
cd
EF016937
Ausstrahlungswinkel horizontal
360 - 360 °
EF016938
Ausstrahlungswinkel vertikal
240 - 240 °
EF000008
Breite
177
mm
EF000040
Höhe
185
mm
EF000137
Dimmbar
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D