CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21003105000
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Blitzleuchte WBL/WBS - Optische Signalgeber
Stückliste
Pfannenberg 21003105000
PREVIEW
Vorschau
wbl_wbs_red.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21003105000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WBL 230 AC RD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzleuchte WBL rot,230AC,5J,IP54
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ohne
INFORMIEREN
WARNEN
ALARMIEREN
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131102663
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.2600
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000143
Stromart
AC
EF000587
Stromaufnahme
0.072
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF003602
Mit Kontakt
nein
EF005127
Nennspannung
230 - 230
V
EF000076
Leistung
5.000 J
EF002749
Kalottenfarbe
rot
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF000003
Montageart
Aufbau
EF012223
Entspricht EN 54-23
nein
EF012224
Abgedecktes Raumvolumen
903
EF006644
Geeignet für Wandmontage
ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
ja
EF013495
Stromaufnahme
0.07 - 0.07
A
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D