CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21041105000
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Blitzleuchte QUADRO F12 - Optische Signalgeber
Stückliste
Pfannenberg 21041105000
PREVIEW
Vorschau
parts/quadro_f12_red.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21041105000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Quadro F12 230 AC RD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzleuchte QUADRO F12 rot,230AC,13J,IP66/67
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ohne
INFORMIEREN
WARNEN
ALARMIEREN
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131119043
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.6000 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000143
Stromart
AC
EF000587
Stromaufnahme
0.155
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF003602
Mit Kontakt
nein
EF005127
Nennspannung
230 - 230
V
EF000076
Leistung
13.000 J
EF002749
Kalottenfarbe
rot
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF000003
Montageart
Aufbau
EF012223
Entspricht EN 54-23
nein
EF012224
Abgedecktes Raumvolumen
3051
EF006644
Geeignet für Wandmontage
ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
ja
EF013495
Stromaufnahme
0.25 - 0.25
A
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D