CAD-Modellauswahl
Pfannenberg 21108636009
ELECTRO
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED Leuchte QUADRO LED-HI-3G/3D - Ex-geschützt
Stückliste
Pfannenberg 21108636009
PREVIEW
Vorschau
../../visual_signaling/flashing_lights/parts/quadro_led_hi_3g_green.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21108636009
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUADRO LED-HI-3G/3D LV GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED-Leuchte QUADRO LED HI 3G/3D ATEX grün,12-48DC,75cd,IP66/67
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ohne
INFORMIEREN
WARNEN
ALARMIEREN
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
4061131035237
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.4100 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
24
V
EF000143
Stromart
DC
EF000587
Stromaufnahme
0.165
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF000076
Leistung
4.000
W
EF002749
Kalottenfarbe
grün
EF002423
Leuchtmittel
LED
EF000003
Montageart
sonstige
EF005728
Für Ex-Zone Gas
2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
22
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
ja
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D